AFE7952EVM

AFE7952EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsmodule (EVMs) für AFE7952 werden zur Evaluierung des integrierten HF-Sampling-Transceivers AFE7952 von Texas Instruments verwendet. AFE7952-Bausteine unterstützen bis zu vier Sende-, vier-Empfangs- und zwei Rückkopplungskanäle (4T4R2F) und integrieren eine phasenverriegelte Schleife (Phase-Locked Loop, PLL) und einen spannungsgesteuerten Oszillator (Voltage-Controlled Oscillator, VCO) zur Generierung von Datenwandler-Taktgebern. Der Baustein AFE7952 integriert acht JESD204B- und JESD204C-kompatible Serializer- und Deserializer-Transceiver (SerDes), die bis zu 29,5 Gbps verarbeiten können, um digitale Daten über den auf der Platine integrierten FPGA-Mezzanine-Karten-Anschluss (FMC) zu übertragen und zu empfangen. Das EVM enthält den LMK04828-Taktgenerator zur Bereitstellung von Referenztakten und SYSREF für das analoge Frontend (AFE) und die Erfassungskarte (feldprogrammierbares Gate-Array, FPGA). Das Evaluierungsmodul (EVM) verwendet einen einzelnen 5,5-V-Eingang und enthält eine vollständige Power-Management-Schaltung. Externe Taktgeberoptionen umfassen Unterstützung für die Speisung des Referenztakts für die On-Chip-PLL. Das Design weist Schnittstellen mit der TI-Muster- und Erfassungskarten (TSW14J58) sowie mit vielen FPGA-Entwicklungskits auf.

Merkmale
  • Auf der Platine integrierter FPGA-Mezzanine-Karten-Anschluss (FMC)
  • Enthält eine vollständige Power-Management-Schaltung
  • Auf der Platine integrierter Taktgenerator zur Bereitstellung von Referenztakten und SYSREF
  • Interne PLL/VCO zur Erzeugung von DAC-/ADC-Takten
  • Optionaler externer CLK bei DAC- oder ADC-Rate
  • SerDes-Datenschnittstelle:
    • Konform mit JESD204B und JESD204C
    • 8 SerDes-Transceiver bis zu 29,5 Gbit/s
    • 8b/10b- und 64b/66b-Verschlüsselung
    • 12-Bit-, 16-Bit-, 24-Bit- und 32-Bit-Auflösung
    • Synchronisierung mehrerer Geräte, Unterklasse 1
HF-Transceiver
AFE7952 — HF-Abtasttransceiver mit vier Sende-, vier Empfangskanälen, zwei Rückkopplungen, bis zu 12 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE7952EVM — AFE7952 evaluation module for four-channel wide-bandwidth RF-sampling transceiver

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AFE7952EVM — AFE7952 evaluation module for four-channel wide-bandwidth RF-sampling transceiver
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
* EVM User's guide AFE7952 Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 16.09.2025
Zertifikat AFE7952EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 07.10.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos