AFE8000EVM

AFE8000EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul AFE8000 (EVM) ist eine HF-Sampling-Transceiver-Plattform, die so konfiguriert werden kann, dass sie gleichzeitig bis zu acht Sende- und zehn Empfangskanäle (8T10R) unterstützt. Das Modul AFE8000EVM dient der Auswertung des AFE8000, das zu einer Familie achtkanaliger Analog-Frontend (AFE) gehört mit HF-Abtastung und 14 Bit, 12 GSPS, Digital-zu-Analog-Wandlern (DACs), 14 Bit, 4 GSPS, Analog-zu-Digital-Wandlern (ADCs) und einem integrierten phasenverriegeltem Loop/spannungsgesteuertem Oszillator (PLL/VCO) zur Erzeugung von Hochfrequenz-Taktgebern für DACs und ADCs.

Das AFE8000EVM bietet Optionen zur Verwendung von zwei digitalen Auf- und Abwärtswandlern in jedem Kanal, welche dafür sorgen, dass mehrere Breitbandsignale mit hohem Dynamikbereich gleichzeitig synthetisiert und zu digitalisiert werden können. Ein integrierter digitaler On-Chip-Schrittdämpfer (DSA) für die Empfängerkanäle und DSA-Funktionalität für die Senderkanäle wird unterstützt. Acht JESD204B/C-kompatible Serialisierer/Deserialisierer (SerDes)-Transceiver mit bis zu 32,5 Gbit/s können über den auf der Platine integrierten FPGA-Mezzanine-Karten- (FMC)-Anschluss zur Bereitstellung von Ein- und Ausgängen zu/von dem AFE8000 verwendet werden.

Das AFE8000EVM enthält den LMK04828-Takt-Generator zum Bereitstellen eines Referenzsignals an die AFE-On-Chip-PLL und zum Erzeugen der erforderlichen Systemreferenz (SYSREF)-Signale für das JESD204B/C-Protokoll. Ebenfalls enthalten ist eine Option zur Bereitstellung einer externen Taktlösung mit extrem geringem Phasenrauschen.

AFE8000EVM implementiert eine effiziente Power-Management-Lösung für die erforderlichen Stromschienen zum AFE. Das Design ist mit der Muster-/Erfassungskartenlösung von TI (TSW14J58EVM, separat erhältlich) sowie mit vielen FPGA-Entwicklungskits verwendbar.

Merkmale
  • Evaluierung der 8T10R RF-Sampling AFE80xx-Familie von Transceiver-Lösungen, wie z. B. AFE8000
  • JESD204B/C-Datenschnittstelle zur Vereinfachung der digitalen Schnittstelle; kompatibel mit Lane-Geschwindigkeiten von bis zu 32,5 Gbit/s.
  • Unterstützt JESD204B/C bei Synchronisierung und Kompatibilität
  • Enthält eine effiziente Power-Management-Lösung
  • Auf der Platine integrierte Taktlösung unterstützt mit LMK04828 und zur Erzeugung von SYSREF
  • On-Chip-Interpolations-/Dezimationsfilter gibt Stichprobendaten bei reduzierten Abtastraten und verbessertem Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) ein und aus
HF-Receiver
AFE8010 — HF-Sampling-AFE, 10 Empfangs (RX), 100 MHz bis 7,1 GHz, mit ADCs mit 4 GSPS

 

HF-Transceiver
AFE8000 — HF-Abtasttransceiver mit 8 Sende-, 10 Empfangskanälen, 100 MHz bis 7,1 GHz, max. 800 MHz IBW AFE8004 — 4 Sende- (TX), 4-Empfangs- (RX), 7,1-GHz-HF-Abtast-AFE mit 12-GSPS-DAC/s und 4-GSPS-A/DC/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

EVM-Benutzerhandbuch, Designdateien, Software und andere Support-Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE8000EVM — AFE8000 evaluation module for eight transmit (TX), 10 receive (RX), 7-GHz RF-sampling AFE

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AFE8000EVM — AFE8000 evaluation module for eight transmit (TX), 10 receive (RX), 7-GHz RF-sampling AFE
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
Zertifikat AFE8000EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 30.11.2022

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSW14J58EVM — Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Lanes von 1,6 bis 24,5 Gbit/s

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos