ALM2402Q1EVM

ALM2402Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This board is designed for customer evaluation of the ALM2402-Q1 device, specifically the ALM2402QDRRRQ1 orderable part number. The EVM is set up as a basic unity gain amplifier. There are many slots on the board where resistors are not populated; these allow the customer to add filters, custom feedback components, and custom loads. For each non-populated component, several sizes of footprints are available to give the customer maximum flexibility in testing the performance of the ALM2402Q1.

Merkmale
  • Test points for all power, input, and output
  • Footprints which allow the customer to populate their own components
  • Large footprints to allow for testing of heavy output loads
  • Zener diode configuration to allow bidirectional overtemperature flag (OTF) operation
Leistungsoperationsverstärker
ALM2402-Q1 — Dual-Operationsverstärker mit Hochstromausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ALM2402Q1EVM — Dual High-Current Amplifier Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ALM2402Q1EVM — Dual High-Current Amplifier Evaluation Module
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
* EVM User's guide ALM2402-Q1 Dual High-Current Amplifier User's Guide 02.04.2015
Zertifikat ALM2402Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos