AMC-AMP-200A-EVM

AMC-AMP-200A-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC-AMP-200A-EVM ist ein isoliertes Strommess-Evaluierungsmodul (EVM) für die Shunt-basierte Strommessung mit ± 200 A. Dieses EVM ermöglicht es, einen Spitzenstrom von bis zu ± 200 A durch einen externen Shunt-Widerstand zu erfassen und gleichzeitig den isolierten Ausgang durch die Isolationsbarriere des AMC3302 zu messen. Der AMC3302 ist ein präziser, isolierter Verstärker, der für Shunt-basierte Strommessungen optimiert und mit dem Shunt-Widerstand WSBS8518 von Vishay™ gekoppelt ist. Dieses EVM verfügt über eine verdeckte Durchkontaktierung, um die Wärmeableitung bei großen Strömen zu ermöglichen, und kann mit einer Genauigkeit von ±5 % (typisch) arbeiten.

Merkmale
  • Isolierte Strommessung mit ± 200 A
  • Sammelschienen-Shunt-Widerstand (250 µΩ)
  • Kompatibilität mit Kabelverbindungen
  • Design zur Wärmeableitung von bis zu 180 °C in 2 Minuten.
  • Testpunkte zur einfachen Evaluierung
  • Signalkette differenziell auf unsymmetrisch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC-AMP-200A-EVM — AMC3302-Evaluierungsmodul für isolierte Strommessung (200 A)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC-AMP-200A-EVM — AMC3302-Evaluierungsmodul für isolierte Strommessung (200 A)
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
* EVM User's guide AMC-AMP-200A-EVM User's Guide PDF | HTML 11.03.2025
Zertifikat AMC-AMP-200A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 06.05.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos