AMC-MOD-50A-EVM

AMC-MOD-50A-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC-MOD-50A-EVM ist ein isoliertes Strommess-Evaluierungsmodul für die Shunt-basierte Strommessung mit ± 50 A. Dieses EVM ermöglicht die Messung eines Spitzenstroms von bis zu ± 50 A durch einen externen Shunt-Widerstand und die gleichzeitige Messung des isolierten Ausgangs durch die Isolationsbarriere des AMC1306M05. Der AMC1306M05 ist ein hochpräziser, isolierter Modulator, der für Shunt-basierte Strommessungen optimiert und mit dem Shunt-Widerstand BVN-M-R001 von Isabellenhütte™ gekoppelt ist. Dieses EVM verfügt über eine verdeckte Durchkontaktierung, um die Wärmeableitung bei großen Strömen zu ermöglichen, und arbeitet mit einer Genauigkeit von ± 1 % (typisch).

Merkmale
  • Isolierte Strommessung mit ± 50 A
  • C2000 Steuerkarten-Anschluss zur digitalen Evaluierung
  • Design zur Wärmeableitung von bis zu 180 °C in 2 Minuten.
  • Kabelverbinder zum Anschluss des EVM an stromführende Leitungen
  • Testpunkte zur einfachen Evaluierung
  • Zusätzlicher Platz für Shunt-Widerstand ermöglicht flexibles Design
Isolierte ADCs
AMC0106M25 — Funktionaler isolierter Delta-Sigma-Modulator mit ±250 mV Eingängen zur Strommessung AMC1304L05 — Verstärkter isolierter Modulator, präzise Strommessung, ±50-mV-Eingang, LDO- und LVDS-Schnittstelle AMC1304L05-Q1 — Verstärkter isolierter Modulator, Auto mit ±50 mV-Eingang, Strommessung , LDO- & LVDS-Schnittstelle AMC1304M05 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±50-mV-Eingang, präziser Strommessung und LDO für die Automo AMC1304M05-Q1 — Verst. isol. Modulator für die Automobilindustrie mit ±50-mV-Eingang, präziser Strommessung u. LDO AMC1304M25 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang, präziser Strommessung und LDO für die Autom AMC1304M25-Q1 — Verst. isol. Modulator für die Automobilindustrie mit ±250-mV-Eingang, präziser Strommessung u. LDO AMC1306E05 — Isolierter Modulator mit ±50 mV-Eingang und präziser Strommessung und Manchester-Code AMC1306M05 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±50-mV-Eingang und präziser Strommessung für die Automobilin AMC1306M25 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung für die Automobili AMC3306M05 — Isolierter, verstärkter Modulator mit einem Eingang von ±50 mV mit integriertem DC/DC-Wandler für di AMC3306M25 — Isolierter, verstärkter Modulator mit einem Eingang von ±250 mV mit integriertem DC/DC-Wandler für d
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC-MOD-50A-EVM — AMC1306 Evaluierungsmodul für isolierte 50-A-Strommessung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC-MOD-50A-EVM — AMC1306 Evaluierungsmodul für isolierte 50-A-Strommessung
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
* EVM User's guide AMC-MOD-50A-EVM User's Guide PDF | HTML 10.06.2025
Zertifikat AMC-MOD-50A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos