AMC1035EVM

AMC1035EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC1035-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung von AMC1035, eines einkanaligen Delta-Sigma-Modulators für die Spannungs-, Strom- und Temperaturmessung. AMC1035EVM ermöglicht es dem Benutzer, alle Funktionen von AMC1035 zu erkunden.

Merkmale
  • ±1 V Eingangsspannungsbereich
  • Integrierter Referenzausgang mit 2,5 V, ±10 mA für ratiometrische Messungen
  • Manchester-codierter oder uncodierter Bitstream-Ausgang
  • Konfigurierbarer Stromversorgungseingang
  • Schraubklemmen für einfachen Zugriff auf analoge Ein- und Ausgänge
Präzisions-ADCs
AMC1035 — Präziser Delta-Sigma-Modulator mit bipolarem Eingang ±1 V und Referenzausgang (2,5 V) AMC1035-Q1 — Präzisions-Delta-Sigma-Modulator für die Automobilindustrie mit bipolarem Eingang ±1 V und 2,5 V. Re
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1035EVM — AMC1035 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1035EVM — AMC1035 evaluation module
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
* EVM User's guide AMC1035EVM User's Guide PDF | HTML 27.07.2018
Zertifikat AMC1035EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos