AMC1200EVM

AMC1200EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The AMC1200 is an isolated single-channel analog amplifier an output separated from the input circuitry by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. The AMC1200 is used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1200EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1200 device. The AMC1200EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1200, please refer to the AMC1200 product folder.

Merkmale
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs and outputs of the amplifier
  • ±250mV input range optimized for shunt resistor applications
  • Fully differential output with common mode voltage automatically adjusted to VDD2/2
Isolierte Verstärker
AMC1200 — Isolierter Basisverstärker mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung AMC1200-Q1 — Isolierter Basisverstärker für die Automobilindustrie mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1200EVM — AMC1200-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1200EVM — AMC1200-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide AMC1200EVM User Guide (Rev. A) 30.07.2013
Zertifikat AMC1200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos