AMC1203EVM

AMC1203EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The AMC1203 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1203EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1203 device. The AMC1203EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1203, please refer to the AMC1203 product folder.

Merkmale
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs of the modulator
  • 9-pin D-sub connector to provide modulator data (MDAT) and modulator clock (MCLK) outputs
  • Compatible with the AMC1210 Digital Filter Chip
Isolierte ADCs
AMC1203 Einfach isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang, präziser Strommessung und int. Takt AMC1210 4-kanaliger Digitalfilter für Delta-Sigma-Modulatoren
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1203EVM — AMC1203 evaluation module for 1-bit, 10-MHz, second-order, isolated delta-sigma modulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1203EVM AMC1203 evaluation module for 1-bit, 10-MHz, second-order, isolated delta-sigma modulator
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AMC1210MB-EVM User's Guide (Rev. A) 04.02.2016
* EVM User's guide AMC1203EVM User's Guide 06.08.2010
Zertifikat AMC1203EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos