AMC1204EVM

AMC1204EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The AMC1204 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1204EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1204 device. The AMC1204EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1204, please refer to the AMC1204 product folder.

Merkmale
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs of the modulator
  • 9-pin sub-D connector to provide modulator digital output (DATA) and modulator clock input (CLKIN)
  • Compatible with the AMC1210 Digital Filter Chip
Isolierte ADCs
AMC1203 — Einfach isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang, präziser Strommessung und int. Takt AMC1204 — Isolierter Basismodulator mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung AMC1204-Q1 — Isolierter Basismodulator für die Automobilindustrie mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessun AMC1210 — 4-kanaliger Digitalfilter für Delta-Sigma-Modulatoren
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1204EVM — AMC1204 evaluation module for 1-bit, 20-MHz, second-order, isolated delta-sigma modulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1204EVM — AMC1204 evaluation module for 1-bit, 20-MHz, second-order, isolated delta-sigma modulator
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AMC1210MB-EVM User's Guide (Rev. A) 04.02.2016
* EVM User's guide AMC1204EVM User Guide (Rev. A) 04.09.2013
Zertifikat AMC1204EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos