AMC1300EVM

AMC1300EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (Evaluation Module, EVM) AMC1300 ist eine Evaluierungsplattform für AMC1300, ein 7-kV-Verstärker mit verstärkter Isolierung, der für den Einsatz in Strom-Shunt-Messanwendungen ausgelegt ist. AMC1300EVM ermöglicht es dem Benutzer, alle Funktionen von AMC1300 zu erkunden.

Merkmale
  • Verstärker mit verstärkter Isolierung: 7nbsp;kV Spitze, 10nbsp;kV Überspannung
  • Fester Gewinn von 8,2
  • ± 250 mV Eingangsbereich
  • Geringer Verstärkungsfehler und Drift
  • Erweiterter industrieller Temperaturbereich
Isolierte Verstärker
AMC1300 — Verstärkt isolierter Verstärker mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung AMC1300B-Q1 — Präzisions-Verstärker für die Automobilindustrie, ±250 mV-Eingang, verstärkt isoliert

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS704 — Zweikanaliger Spannungsregler, 1 A, mit extrem niedriger Ausgangsspannung, Power-Good- und unabhängi

 

Transformatortreiber
SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1300EVM — AMC1300 ±250-mV input, reinforced isolated amplifier with high CMTI evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1300EVM — AMC1300 ±250-mV input, reinforced isolated amplifier with high CMTI evaluation module
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
* EVM User's guide AMC130x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 28.06.2018
Zertifikat AMC1300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos