AMC1301EVM

AMC1301EVM

Jetzt bestellen

Überblick

AMC1301EVM ist eine Evaluierungsplattform für AMC1301, einen 7-kV-Verstärker mit verstärkter Isolierung, der für den Einsatz in Strom-Shunt-Messanwendungen ausgelegt ist.  AMC1301EVM ermöglicht es dem Benutzer, alle Funktionen des AMC1301-Bausteins zu erkunden.

Merkmale
  • Verstärker mit verstärkter Isolierung; 7 kV Spitze, 10 kV Stoßspannung
  • Fester Verstärkungsfaktor von 8,2
  • ±250 mV Eingangsbereich
  • Geringer Verstärkungsfehler und geringe Drift
  • Erweiterter industrieller Temperaturbereich

  • AMC1301EVM

Isolierte Verstärker
AMC1301 — Präziser Verstärker mit verstärkter Isolierung, ±250 mV-Eingangsspannung zur Strommessung AMC1301-Q1 — 250-mV-isolierter Präzisionsverstärker mit ±Eingängen und 3µs Verzögerung für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1301EVM — AMC1301-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1301EVM — AMC1301-Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AMC130x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 28.06.2018
Zertifikat AMC1301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Whitepaper High Voltage Isolation Quality and Reliability for AMC130x 21.06.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos