AMC1302EVM

AMC1302EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (Evaluation Module, EVM) AMC1302 ist eine Evaluierungsplattform für AMC1302, ein 7-kV-Verstärker mit verstärkter Isolierung, der für den Einsatz in Strom-Shunt-Messanwendungen ausgelegt ist. AMC1302EVM ermöglicht es dem Benutzer, alle Funktionen des AMC1302-Bausteins zu erkunden.

Merkmale
  • Verstärker mit verstärkter Isolierung: 7nbsp;kV Spitze, 10nbsp;kV Überspannung
  • Fester Gewinn von 41
  • ±50 mV Eingangsbereich
  • Geringer Verstärkungsfehler und Drift
  • Erweiterter industrieller Temperaturbereich
Isolierte Verstärker
AMC1202 — Isolierter Basisverstärker mit ±50-mV-Eingang und präziser Strommessung AMC1302 — Verstärkt isolierter Verstärker mit ±50-mV-Eingang und präziser Strommessung AMC1302-Q1 — Präzisions-Verstärker für die Automobilindustrie, ±50 mV-Eingang, verstärkt isoliert

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS704 — Zweikanaliger Spannungsregler, 1 A, mit extrem niedriger Ausgangsspannung, Power-Good- und unabhängi

 

Transformatortreiber
SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1302EVM — AMC1302 evaluation module for ±50-mV-input, high-precision, reinforced isolated amplifier

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1302EVM — AMC1302 evaluation module for ±50-mV-input, high-precision, reinforced isolated amplifier
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
* EVM User's guide AMC130x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 28.06.2018
Zertifikat AMC1302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos