AMC1304L05EVM

AMC1304L05EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The AMC1304L05 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1304L05EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1304L05 device. The AMC1304L05EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1304L05, please refer to the AMC1304L05 product folder.

Merkmale
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs of the modulator
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the modulator digital output (DATA) and modulator clock input (CLKIN)
  • Optional isolated power to the AMC1304L05 analog voltage supply input derived from the controller-side power supply
Isolierte ADCs
AMC1304L05 — Verstärkter isolierter Modulator, präzise Strommessung, ±50-mV-Eingang, LDO- und LVDS-Schnittstelle AMC1304L05-Q1 — Verstärkter isolierter Modulator, Auto mit ±50 mV-Eingang, Strommessung , LDO- & LVDS-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1304L05EVM — AMC1304L05 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1304L05EVM — AMC1304L05 Evaluation Module
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
* EVM User's guide AMC1304EVM User's Guide 24.10.2014
Zertifikat AMC1304L05EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos