AMC1304M05EVM

AMC1304M05EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der AMC1304M05 ist ein isolierter einkanaliger Delta-Sigma (ΔΣ)-Modulator, der in hochgenauen Messanwendungen wie Stromüberwachung, industrielle Prozesssteuerung und Motorpositionierungssysteme eingesetzt wird. Das AMC1304M05EVM ist eine Platine mit kleinem Formfaktor, das alle notwendigen Komponenten zur Evaluierung des AMC1304M05-Bausteins enthält. Das AMC1304M05EVM-Benutzerhandbuch enthält einen vollständigen Schaltplan und beschreibt die Eigenschaften und die Verwendung des Evaluierungsmoduls. Vollständige Details zum AMC1304M05 finden Sie im AMC1304M05-Produktordner.

Merkmale
  • 2mm Schraubsteckverbinder mit 2 Anschlüssen für einfachen Zugriff auf die analogen Eingänge des Modulators
  • Schraubverbinder mit 2mm, 2 Anschlüssen für einfachen Zugriff auf den digitalen Modulator-Ausgang (DATEN) und den Modulator-Takteingang (CLKIN)
  • Optionale isolierte Stromversorgung für den analogen Spannungsversorgungseingang AMC1304M05, der von der controllerseitigen Stromversorgung abgeleitet ist
Isolierte ADCs
AMC1304M05 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±50-mV-Eingang, präziser Strommessung und LDO für die Automo AMC1304M05-Q1 — Verst. isol. Modulator für die Automobilindustrie mit ±50-mV-Eingang, präziser Strommessung u. LDO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1304M05EVM — AMC1304M05 evaluation module for reinforced isolated modulator with LDO regulator and ±50-mV input

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1304M05EVM — AMC1304M05 evaluation module for reinforced isolated modulator with LDO regulator and ±50-mV input
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
* EVM User's guide AMC1304EVM User's Guide 24.10.2014
Zertifikat AMC1304M05EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos