AMC1305L25EVM

AMC1305L25EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The AMC1305L25 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1305L25EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1305L25 device. The AMC1305L25EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1305L25, please refer to the AMC1305L25 product folder.

Merkmale
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs of the modulator
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the modulator digital output (DATA) and modulator clock input (CLKIN)
  • Optional isolated power to the AMC1305L25 analog voltage supply input derived from the controller-side power supply
Isolierte ADCs
AMC1305L25 — Verstärkt isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang, präziser Strommessung und LVDS-Schnittstelle AMC1305L25-Q1 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±250 mV-Eingang, Strommessung und LVDS-Schnittstelle für Auto
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1305L25EVM — AMC1305L25-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1305L25EVM — AMC1305L25-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide AMC1305xxEVM User's Guide 22.09.2014
Zertifikat AMC1305L25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos