AMC1305M25EVM

AMC1305M25EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der AMC1305M25 ist ein isolierter einkanaliger Delta-Sigma (ΔΣ)-Modulator, der in hochauflösenden Messanwendungen wie Stromüberwachung, industrielle Prozesssteuerung und Motorpositionierungssysteme eingesetzt wird. Das AMC1305M25-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Platine mit kleinem Formfaktor, die alle notwendigen Komponenten zur Evaluierung des AMC1305M25 enthält.

Das AMC1305M25EVM-Benutzerhandbuch enthält einen vollständigen Schaltplan und beschreibt die Eigenschaften und die Verwendung des EVM. Vollständige Details zum AMC1305M25 finden Sie auf der AMC1305M25-Produktseite.

Merkmale
  • 2mm Schraubsteckverbinder mit 2 Anschlüssen für einfachen Zugriff auf die analogen Eingänge des Modulators
  • Schraubverbinder mit 2mm, 2 Anschlüssen für einfachen Zugriff auf den digitalen Modulator-Ausgang (DATEN) und den Modulator-Takteingang (CLKIN)
  • Optionale isolierte Stromversorgung für den analogen Spannungsversorgungseingang AMC1305M25, der von der controllerseitigen Stromversorgung abgeleitet ist
Isolierte ADCs
AMC1305M25 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung für die Automobili AMC1305M25-Q1 — Verstärkt isolierter Modulator mit präziser Strommessung für die Automobilindustrie, ±250 mV Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1305M25EVM — AMC1305M25 evaluation module for reinforced isolated modulator with ±250-mV input

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1305M25EVM — AMC1305M25 evaluation module for reinforced isolated modulator with ±250-mV input
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
* EVM User's guide AMC1305xxEVM User's Guide 22.09.2014
Zertifikat AMC1305M25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos