AMC1306EVM

AMC1306EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die AMC1306-Bausteine sind 1-Bit-Modulatoren mit einem Ausgangspuffer, der von der Schnittstellenschaltung am Eingang durch eine Isolierungsbarriere aus Siliziumdioxid (SiO2) getrennt ist. Die Isolierungsbarriere bietet eine galvanische Trennung bis zu 8000 VPEAK. Bei Verwendung mit einem FPGA oder einem anderen Digitalfilter können AMC1306-Bausteine verwendet werden, um eine 16-Bit-Analog-Digital-Wandlung ohne Codierlücke zu erreichen.

Merkmale
  • Voll ausgestattete Evaluierungsplatine für einkanalige Delta-Sigma-Modulatoren AMC1306
  • Konfigurierbare AVDD- und DVDD-Stromversorgungen
  • Schraubklemmen für einfachen Zugriff auf analoge Ein- und digitale Ausgänge
Isolierte ADCs
AMC1106E05 — Kompakter Modulator mit ± 50mV Eingang, Isolierung und CMOS-Schnittstelle mit Manchester-Codierung AMC1106M05 — Isolierter Basismodulator mit ±50-mV-Eingang und präziser Strommessung AMC1306E05 — Isolierter Modulator mit ±50 mV-Eingang und präziser Strommessung und Manchester-Code AMC1306E25 — Isolierter Modulator mit ±250 mV-Eingang, präziser Strommessung und Manchester-Code AMC1306M05 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±50-mV-Eingang und präziser Strommessung für die Automobilin AMC1306M05-Q1 — Verstärkt isolierter Modulator mit +/-50 mV-Eingang zur Strommessung für die Automobilindustrie AMC1306M25 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung für die Automobili AMC1306M25-Q1 — Verstärkt isolierter Modulator mit präziser Strommessung für die Automobilindustrie, ±250 mV Eingang AMC1306M25E — Verstärkt isolierter Modulator mit erweitertem Temperaturbereich von –55 °C

 

Transformatortreiber
SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1306EVM — AMC1306 kleiner verstärkter isolierter Modulator – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1306EVM — AMC1306 kleiner verstärkter isolierter Modulator – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide AMC1303, AMC1306, and AMC1336 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 16.12.2019
Zertifikat AMC1306EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos