AMC1311EVM

AMC1311EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der AMC1311 ist ein Hochspannungs-Isolierungsverstärker mit einem Differenzausgang, der von der Schnittstellenschaltung am Eingang durch eine Isolierungsbarriere aus Siliziumdioxid (SiO2) getrennt ist. Die Isolierungsbarriere bietet eine galvanische Trennung bis zu 7000 VPEAK.  Bei Verwendung mit TLV6001 kann der Differenzausgang in einen unsymmetrischen Ausgang umgewandelt werden, der eine Vielzahl von Analog-Digital-Wandlern (ADCs) ansteuern kann.

Merkmale
  • Voll ausgestattete Evaluierungsplatine für den einkanaligen Isolierungsverstärker AMC1311
  • Option: unsymmetrischer Ausgang
  • Schraubklemmen für einfachen Zugriff auf analoge Ein- und Ausgänge
  • Konfigurierbare AVDD- und DVDD-Stromversorgungen
Isolierte Verstärker
AMC1211-Q1 — Isolierter Basisverstärker mit präziser Spannungsmessung, 2 V Eingangsspannung AMC1311 — Verstärker mit verstärkter Isolierung, mit präziser Spannungsmessung, 2 V Eingangsspannung AMC1311-Q1 — Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie mit 2-V-Eingang für die Spannung

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS704 — Zweikanaliger Spannungsregler, 1 A, mit extrem niedriger Ausgangsspannung, Power-Good- und unabhängi

 

Transformatortreiber
SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

 

Universal-Operationsverstärker
TLV6001 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1311EVM — AMC1311-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1311EVM — AMC1311-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide AMC1311EVM User's Guide PDF | HTML 13.11.2017
Zertifikat AMC1311EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos