AMC1333M10EVM

AMC1333M10EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC1333M10-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AMC1333M10, eines Präzisions-Modulators mit verstärkter Isolierung, einem Eingangsspannungsbereich von ±1 V und einer Überspannungsisolierspannung von 8000 VPK.

Merkmale
  • Eingangsbereich von ± 1 V
  • Schraubklemmen für einfachen Zugriff auf analoge Ein- und Ausgänge
  • Konfigurierbarer Analogeingangsbereich ermöglicht den Anschluss an externe Shunt-Widerstände
Isolierte ADCs
AMC1333M10 — Modulator mit ±1 V Eingang, verstärkter Isolierung, 10 MHz internem Takt und CMOS-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1333M10EVM — AMC1333M10 evaluation module for precision reinforced isolated modulator with ±1-V input

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1333M10EVM — AMC1333M10 evaluation module for precision reinforced isolated modulator with ±1-V input
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
* EVM User's guide AMC1333M10 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 04.05.2022
Zertifikat AMC1333M10EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 11.05.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos