AMC1350EVM

AMC1350-Evaluierungsmodul für präzisionsverstärkten isolierten Verstärker mit ±5-V-Eingang

AMC1350EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC1350-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AMC1350, eines Präzisions-Trennverstärkers mit einem Eingangsbereich von – 5 V bis 5 V. AMC1350 hat eine verstärkte Isolierung von 7071 VPK und ist für den Einsatz in bipolaren Spannungsmessanwendungen ausgelegt.

Merkmale
  • Eingangsbereich von ±5 V
  • Schraubklemmen für einfachen Zugriff auf analoge Ein- und Ausgänge
  • Konfigurierbarer Analogeingangsbereich ermöglicht den Anschluss an externe Shunt-Widerstände
Halbleiter
AMC1350 Verstärkt isolierter Verstärker mit ±5-V-Eingang und präziser Spannungsmessung

 

Isolierte Verstärker
AMC1350-Q1 Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie mit ±5-V-Eingang für die präzise
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1350EVM — AMC1350 evaluation module for ±5-V-input precision reinforced isolated amplifier

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1350EVM AMC1350 evaluation module for ±5-V-input precision reinforced isolated amplifier
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
* EVM User's guide AMC1350EVM and AMC1351EVM User's Guide PDF | HTML 06.08.2021
Zertifikat AMC1350EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 12.11.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos