AMC1400EVM

AMC1400 Evaluierungsmodul für Präzisions-Spannungsmessverstärker mit isoliertem Eingang, ±250 mV

AMC1400EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC1400-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Entwicklung des AMC1400. Dieser Präzisions-Trennverstärker verfügt über einen Eingangsbereich von ±250 mV. Sein Ausgang ist von der Eingangsschaltung durch eine Sperre aus Siliziumdioxid (SiO2) getrennt, die sehr widerstandsfähig gegen magnetische Interferenzen ist. Das AMC1400 verfügt über eine verstärkte Isolierung von 10.600 VPK und ist für den Einsatz in bipolaren Strommessanwendungen ausgelegt.

Merkmale
  • ± 250 mV Eingangsbereich
  • Schraubklemmen für einfachen Zugriff auf analoge Ein- und Ausgänge
  • Konfigurierbarer Analogeingangsbereich ermöglicht den Anschluss an externe Shunt-Widerstände
Isolierte Verstärker
AMC1400 Verstärker mit verstärkter Isolierung, mit präziser Strommessung und hohem CMTI, ±250 mV Eingangs AMC1400-Q1 Reinforced-Trennverstärker für die Automobilindustrie, ±250-mV Eingangsspannung, mit hohem CMTI zur
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1400EVM — Evaluierungsmodul für AMC1400-Präzisionsverstärker mit verstärkter Isolierung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1400EVM Evaluierungsmodul für AMC1400-Präzisionsverstärker mit verstärkter Isolierung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AMC1400 and AMC1411 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 23.06.2022
Zertifikat AMC1400EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos