AMC1411EVM

AMC1411EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul AMC1411 (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des Präzisions-Trennverstärkers AMC1411. AMC1411 ist ein 10,5-kV-Verstärker für den Einsatz in unipolaren Spannungsmessanwendungen. Eine vollständige Schaltkreisbeschreibung einschließlich Schaltplan und Stückliste (BOM) ist im Benutzerhandbuch enthalten.

Merkmale
  • Schraubklemmen für einfachen Zugriff auf analoge Ein- und Ausgänge
  • Konfigurierbarer Analogeingangsbereich ermöglicht den Anschluss an externe Shunt-Widerstände
Isolierte Verstärker
AMC1411 — Verstärker mit verstärkter Isolierung, mit präziser Spannungsmessung und hohem CMTI, 2 V Eingangs AMC1411-Q1 — Reinforced-Trennverstärker für die Automobilindustrie, 2 V Eingangsspannung, mit hohem CMTI zur präz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1411EVM — AMC1411 evaluation module for 2-V-input reinforced isolated amplifier for voltage sensing

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1411EVM — AMC1411 evaluation module for 2-V-input reinforced isolated amplifier for voltage sensing
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
* EVM User's guide AMC1400 and AMC1411 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 23.06.2022
Zertifikat AMC1411EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 05.10.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos