AMC3301EVM

AMC3301EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC3301-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AMC3301-Baustein, eines isolierten Präzisionsverstärkers mit integriertem DC-DC-Wandler, der die Hochspannungsseite des Verstärkers versorgt. Der AMC3301 ist ein verstärkter, isolierter 7-kV-Verstärker, der für den Einsatz in Stromshunt-Messanwendungen entwickelt wurde.

Eine vollständige Schaltungsbeschreibung sowie ein Schaltplan und eine Stückliste sind im Benutzerhandbuch enthalten.

Merkmale
  • Integrierter DC-DC-Wandler für High-Side-Leistung
  • Verstärkter isolierter Verstärker: 7nbsp;kV Spitze, 10nbsp;kV Überspannung
  • Fester Gewinn von 8,2
  • ± 250 mV Eingangsbereich
Isolierte Verstärker
AMC3301 Isolierter, verstärkter Präzisionsverstärker mit einem Eingang von ±250 mV mit integriertem DC/DC-Wa AMC3301-Q1 Verstärker mit ±250 mV-Eingang, verstärkt isoliert, mit int. für die präzise Strommessung in der Aut
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC3301EVM — AMC3301 precision reinforced isolated amplifier with integrated DC/DC converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC3301EVM AMC3301 precision reinforced isolated amplifier with integrated DC/DC converter evaluation module
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
* EVM User's guide AMC3301, AMC3302, and AMC3330 Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 13.01.2022
Zertifikat AMC3301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 29.06.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos