AMC3302EVM

AMC3302EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC3302-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AMC3302, eines isolierten Präzisionsverstärkers mit integriertem DC-DC-Wandler, der die Hochspannungsseite des Verstärkers versorgt. Der AMC3302 ist ein verstärkter, isolierter 7-kV-Verstärker, der für den Einsatz in Stromshunt-Messanwendungen entwickelt wurde.

Eine vollständige Schaltungsbeschreibung sowie ein Schaltplan und eine Stückliste sind im Benutzerhandbuch enthalten.

Merkmale
  • Integrierter DC-DC-Wandler für High-Side-Leistung
  • Verstärkter isolierter Verstärker: 7nbsp;kV Spitze, 10nbsp;kV Überspannung
  • Fester Gewinn von 41
  • ±50 mV Eingangsbereich
Isolierte Verstärker
AMC3302 Isolierter, verstärkter Präzisionsverstärker mit einem Eingang von ±50 mV mit integriertem DC/DC-Wan AMC3302-Q1 Verstärker mit ±50 mV-Eingang, verstärkt isoliert, mit int. für die präzise Strommessung in der Auto
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC3302EVM — AMC3302 evaluation module for ±50-mV-input precision reinforced isolated amplifier

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC3302EVM AMC3302 evaluation module for ±50-mV-input precision reinforced isolated amplifier
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
* EVM User's guide AMC3301, AMC3302, and AMC3330 Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 13.01.2022
Zertifikat AMC3302EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 29.06.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos