Das AMC3306-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AMC3306-Produkts, eines isolierten Präzisionsverstärkers mit integriertem DC-DC-Wandler, der die Hochspannungsseite des Verstärkers versorgt. Der AMC3306 ist ein verstärkter, isolierter 7-kV-Modulator, der für den Einsatz in Stromshunt-Messanwendungen entwickelt wurde.
Eine vollständige Schaltungsbeschreibung sowie ein Schaltplan und eine Materialliste sind im Benutzerhandbuch enthalten.
Merkmale
- Integrierter DC-DC-Wandler für High-Side-Leistung
- Verstärkter isolierter Modulator: 7 kV Spitze, 10 kV Überspannung
- ± 250 mV Eingangsbereich
- Delta-Sigma-Modulator mit einer Auflösung von 16nbsp;Bit