AMC3330EVM

AMC3330EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC3330-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des Produkts AMC3330, eines isolierten Präzisionsverstärkers mit integriertem DC-DC-Wandler, der die Hochspannungsseite des Verstärkers versorgt. Der AMC3330 ist ein verstärkter, isolierter 7-kV-Verstärker, der für den Einsatz in bipolaren Spannungsmessanwendungen entwickelt wurde.

Eine vollständige Schaltungsbeschreibung sowie ein Schaltplan und eine Stückliste sind im Benutzerhandbuch enthalten.

Merkmale
  • Integrierter DC-DC-Wandler für High-Side-Leistung
  • Verstärkter isolierter Verstärker: 7nbsp;kV Spitze, 10nbsp;kV Überspannung
  • Fester Gewinn von 2
  • Eingangsbereich von ± 1 V
Isolierte Verstärker
AMC3311 — Isolierter, verstärkter Verstärker mit einem Eingang von 2 V, mit integriertem DC/DC-Wandler für AMC3311-Q1 — Isolierter verstärkter Präzisionsverstärker für die Automobilindustrie mit integriertem DC/DC-Wandle AMC3330 — Isolierter, verstärkter Verstärker mit einem Eingang von ±1 V mit integriertem DC/DC-Wandler für die AMC3330-Q1 — Reinforced-Trennverstärker für die Automobilindustrie, ±1-V Eingang, mit int. zur präzisen Spannungs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das AMC3330EVM ist ein in begrenzter Stückzahl erhältliches Prototyp-Evaluierungsmodul.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC3330EVM — AMC3330 precision reinforced isolated amplifier with integrated DC/DC converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC3330EVM — AMC3330 precision reinforced isolated amplifier with integrated DC/DC converter evaluation module
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
* EVM User's guide AMC3301, AMC3302, and AMC3330 Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 13.01.2022
Zertifikat AMC3330EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 28.06.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos