AMC3336EVM

AMC3336EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC3336-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AMC3336, eines isolierten Präzisionsmodulators mit integriertem DC-DC-Wandler, der die hohe Seite des Verstärkers mit Strom versorgt. Der AMC3336nbsp;ist ein verstärkter, isolierter Modulator mit 7nbsp;kV, der für den Einsatz in Stromshunt-Messanwendungen entwickelt wurde.

Eine vollständige Schaltungsbeschreibung, einschließlich eines Schaltplans und einer Stückliste, ist im Benutzerhandbuch enthalten.

Merkmale
  • Integrierter DC-DC-Wandler für High-Side-Leistung
  • Verstärkter isolierter Modulator: 7nbsp;kV Spitze, 10nbsp;kV Überspannung
  • Eingangsbereich von ± 1 V
  • Delta-Sigma-Modulator mit einer Auflösung von 16nbsp;Bit
Isolierte ADCs
AMC3336 — Isolierter, verstärkter Modulator mit einem Eingang von ±1 mV mit integriertem DC/DC-Wandler für die AMC3336-Q1 — Isolierter, verstärkter Modulator mit einem Eingang von ±1 mV mit integriertem DC/DC-Wandler für die
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC3336EVM — AMC3336 evaluation module with integrated DC/DC converter and high CMTI

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC3336EVM — AMC3336 evaluation module with integrated DC/DC converter and high CMTI
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
* EVM User's guide AMC3306 and AMC3336 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23.03.2021
Zertifikat AMC3336EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos