AMC60304EVM

AMC60304EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das EVM (Evaluierungsmodul) AMC60304 ist eine einfach zu handhabende Plattform zum Evaluieren der wichtigsten Funktionen und der Leistung des AMC60304. Der AMC60304nbsp;enthält vier 12-Bit-Digital-Analog-Wandler mit Stromausgang (IDACs). Das AMC60304 umfasst außerdem einen 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 1 MSPS, der für die Überwachung externer und interner Signale verwendet wird, eine Temperatur-Alarmüberwachung und eine hochpräzise interne Referenz.

Merkmale
  • Vier 12-Bit-Stromausgangs-DACs (IDACs)
  • 12-Kanal-A/D-Wandler mit 12 Bit und 1 MSPS für Iterationsregister (Successive Approximation Register, SAR)
  • Interne 2,5-V-Referenz
  • Serielle Peripherie-Schnittstelle (SPI) und I2C-Schnittstelle: Betriebsspannung 1,7 bis -3,6 V

  • AMC60304-Evaluierungsmodul
  • USB2ANY (HPA665-001) nicht enthalten

Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
AMC60304 — Optischer Transceiver-Monitor und Regler mit 200-mA-IDACs und Mehrkanal-ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das AMC60304EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC60304EVM — AMC60403 evaluation module for four-channel EML monitor and controller

Unterstützte Produkte und Hardware

AMC60304EVM — AMC60403 evaluation module for four-channel EML monitor and controller
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
Zertifikat AMC60304EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 12.11.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos