AMC60704EVM

AMC60704EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das EVM (Evaluierungsmodul) AMC60704 ist eine einfach zu handhabende Plattform zum Evaluieren der Funktionen und der Leistung des AMC60704-Produkts. AMC60704 enthält vier 12-Bit-Digital-Analog-Wandler (IDACs) mit Stromausgang und vier 12-Bit-DACs mit Spannungsausgang (VDACs) mit programmierbaren Ausgangsbereichen. Das AMC60704 umfasst außerdem einen 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 1 MSPS, der für die Überwachung externer und interner Signale verwendet wird, eine Temperatur-Alarmüberwachung und eine hochpräzise interne Referenz.

Merkmale
  • Vier 12-Bit-Stromausgangs-DACs (IDACs)
  • Vier 12-Bit-Spannungsausgangs-DACs (VDACs)
  • 12-Kanal-A/D-Wandler mit 12 Bit und 1 MSPS für Iterationsregister (Successive Approximation Register, SAR)
  • Interne 2,5-V-Referenz
  • Serielle Peripherieschnittstelle (SPI) oder I2C-Schnittstelle: Betriebsspannung 1,7 bis – 3,6 V
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
AMC60704 — Optischer Controller mit vierkanaligen Strom- und Spannungsausgangs-DACs und Mehrkanal-ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC60704EVM — AMC60704 evaluation module for optical controller with four-channel current and voltage-output DACs

Unterstützte Produkte und Hardware

AMC60704EVM — AMC60704 evaluation module for optical controller with four-channel current and voltage-output DACs
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat AMC60704EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos