AMC60804EVM

AMC60804EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das EVM (Evaluierungsmodul) AMC60804 ist eine einfach zu handhabende Plattform zum Evaluieren der Funktionen und der Leistung des AMC60804-Produkts. AMC60804 enthält vier 12-Bit-Digital-Analog-Wandler (IDACs) mit Stromausgang und vier 12-Bit-DACs mit Spannungsausgang (VDACs) mit programmierbaren Ausgangsbereichen. Das AMC60804 umfasst außerdem einen 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 1 MSPS, der für die Überwachung externer und interner Signale verwendet wird, eine Temperatur-Alarmüberwachung und eine hochpräzise interne Referenz.

Merkmale
  • Vier 12-Bit-Stromausgangs-DACs (IDACs)
  • Vier 12-Bit-Spannungsausgangs-DACs (VDACs)
  • 12-Kanal-A/D-Wandler mit 12 Bit und 1 MSPS für Iterationsregister (Successive Approximation Register, SAR)
  • Interne 2,5-V-Referenz
  • Serielle Peripherie-Schnittstelle (SPI) und I2C-Schnittstelle: Betriebsspannung 1,7 bis -3,6 V

  • AMC60804-Evaluierungsmodul
  • USB2ANY (HPA665-001) nicht enthalten

Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
AMC60804 — Optischer Transceiver-Monitor und -Controller mit 4-Kanal-Strom- und Spannungsausgang DACs und Me AMC60804T — Optischer Transceiver-Controller mit vierkanaligen Strom- und Spannungsausgangs-DACs und Mehrkanal-A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das AMC60804EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC60804EVM — AMC60804 true EML monitor and controller with 4-channel current evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

AMC60804EVM — AMC60804 true EML monitor and controller with 4-channel current evaluation module
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
Zertifikat AMC60804EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 01.12.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos