AMC6V704EVM

AMC6V704EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das EVM (Evaluierungsmodul) AMC6V704 ist eine einfach zu handhabende Plattform zum Evaluieren der Funktionen und der Leistung des AMC6V704-Produkts. AMC6V704 enthält vier 12-Bit-Digital-Analog-Wandler (IDACs) mit Stromausgang und vier 12-Bit-DACs mit Spannungsausgang (VDACs) mit programmierbaren Ausgangsbereichen. Das AMC6V704 umfasst außerdem einen 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 1 MSPS, der für die Überwachung externer und interner Signale verwendet wird, eine Temperatur-Alarmüberwachung und eine hochpräzise interne Referenz.

Merkmale
  • Vier 12-Bit-Stromausgangs-DACs (IDACs)
  • Vier 12-Bit-Spannungsausgangs-DACs (VDACs)
  • 12-Kanal-A/D-Wandler mit 12 Bit und 1 MSPS für Iterationsregister (Successive Approximation Register, SAR)
  • Interne 2,5 V-Referenz
  • Serielle Peripherieschnittstelle (SPI) oder I²C-Schnittstelle: Betriebsspannung von 1,7 V bis -3,6 V
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
AMC6V704 — Optischer Controller mit vier 200 mA-Strom-DACs, vier Spannungsausgangs-DACs und Mehrkanal-ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC6V704EVM — AMC6V704 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC6V704EVM — AMC6V704 Evaluierungsmodul
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
Zertifikat AMC6V704EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 13.06.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos