AMC7823EVM

AMC7823EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM features the AMC7823EVM analog monitoring and control circuit device. The AMC7823EVM is a simple evaluation module and serves as a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the 12-bit AMC device. The EVM, through connectors, provides a way to supply an external reference. The AMC7823 built in band gap reference can also be used easily through on board connections enhancing the EVM’s flexibility. The 5-6K Interface board from TI can be used to operate the EVM through either the 5000 or 6000 series DSK.

Merkmale
  • Full-featured evaluation board for the AMC7823 Analog Monitoring and control circuit
  • REF3125 and REF3112 are onboard references used to set the output range of the ADC and DAC
  • Connection to TI's 5-6INTERFACE board allow operation with 5000 and 6000 DSKs
  • Green LED indicators D1 and D5 for AVdd and DVdd light when power is applied
  • Analog input signals can be supplied differentially through on-board terminals
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
AMC7823 — Integrierter mehrkanaliger ADC und DAC für analoge Überwachung und Steuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC7823EVM — AMC7823 Integrated Multichannel ADC and DAC for Analog Monitoring and Control Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC7823EVM — AMC7823 Integrated Multichannel ADC and DAC for Analog Monitoring and Control Evaluation Module
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
* EVM User's guide AMC7823 EVM 10.11.2005
Zertifikat AMC7823EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos