AMC7908EVM

AMC7908EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC7908EVM ist eine benutzerfreundliche Plattform zur Evaluierung der Funktionalität und Leistung des AMC7908-Bausteins. Das AMC7908EVM verfügt über optionale Schaltkreise und Jumper. Damit kann das Gerät für verschiedene Anwendungen konfiguriert werden.

Das AMC7908 ist ein hochintegrierter Überwachungs- und Steuerungsbaustein für Leistungsverstärker mit acht 13-Bit-Digital-Analog-Wandlern (DAC) und einem 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC). Die DACs können über dedizierte Klemmsoftware und Hardware-Trigger ein- und ausgeschaltet werden.

Merkmale
  • Konfigurierbare Schaltung zur Evaluierung des AMC7908
  • Integrierte VDD- (5 V) und VIO- (3,3 V) Unterstützung über USB
  • Integrierte VSSA- und VSSB-Unterstützung (−10,5 V oder −7 V)
  • FT4222 schreibt einfach in den AMC mit der GUI von AMC7908EVM
  • Externe SPI- und I²C-Anschlüsse verfügbar

Kabel von USB Micro-B auf USB-A

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
AMC7908 — Bipolarer Leistungsverstärker-Monitor und -Controller mit 8 Kanälen, 100 mA Stromreglern und Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC7908EVM — AMC7908 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC7908EVM — AMC7908 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide AMC7908 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12.06.2024
Zertifikat AMC7908EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 29.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos