AMC7924EVM

AMC7924EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das EVM (Evaluierungsmodul) AMC7924 ist eine einfach zu handhabende Plattform zum Evaluieren der wichtigsten Funktionen und der Leistung des AMC7924. Das EVM nutzt den Schnittstellenadapter USB2ANY, um eine serielle Peripherieschnittstelle (SPI) zur Steuerung bereitzustellen. Das EVM bietet Zugriff auf die Ausgänge des Digital-Analog-Wandlers (DAC) des AMC7924, die Eingänge von FLEX™ des E/A Analog-Digital-Wandlers (ADC) und die dedizierten ADC-Eingänge.

Merkmale
  • 24 monotone 12-Bit-DACs
  • Iterationsregister-(SAR-)ADC mit 24 Eingängen und 12-Bit
  • Sechs FLEX-E/A-Pins
  • Integrierter Temperatursensor
  • Interne Referenz 2,5 V
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
AMC7924 — Analoger Monitor und Controller, 24 Kanäle, 12 Bit, mit mehrkanaligem ADC, bipolaren DACs und Temper
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das AMC7924EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC7924EVM — AMC7924 evaluation module for 24-channel 12-bit analog monitor and controller

Unterstützte Produkte und Hardware

AMC7924EVM — AMC7924 evaluation module for 24-channel 12-bit analog monitor and controller
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
Zertifikat AMC7924EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25.05.2021

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos