AMC7932EVM

AMC7932EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das EVM (Evaluierungsmodul) AMC7932 ist eine einfach zu handhabende Plattform zum Evaluieren der wichtigsten Funktionen und der Leistung des AMC7932. Das EVM nutzt den Schnittstellenadapter USB2ANY, um eine serielle Peripherieschnittstelle (SPI) zur Steuerung bereitzustellen. Das EVM ermöglicht den Zugriff auf die Ausgänge des Digital-Analog-Wandlers (DAC) AMC7932 sowie auf die FLEX™ E/A-Eingänge des Analog-Digital-Wandlers (ADC).

Merkmale
  • 32 monotone 12-Bit-DACs
  • Sechs FLEX-E/A-Pins
  • Interne 2,5-V-Referenz
  • Interner Temperatursensor
  • SPI-kompatibel

  • AMC7932-Evaluierungsmodul
  • USB2ANY (HPA665-001) nicht enthalten

Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
AMC7932 — Analoger Monitor und Controller, 32 Kanäle, 12 Bit, mit mehrkanaligem ADC, bipolaren DACs und Temper
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das AMC7932EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC7932EVM — Evaluierungsmodul für AMC7932 32-Kanal-Analog-Monitor und -Controller mit 12 Bit

Unterstützte Produkte und Hardware

AMC7932EVM — Evaluierungsmodul für AMC7932 32-Kanal-Analog-Monitor und -Controller mit 12 Bit
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
Zertifikat AMC7932EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 10.12.2021

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos