AMC87208EVM

AMC87208EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) AMC87208 ist eine benutzerfreundliche Plattform zur Evaluierung von Funktionen und der Leistung des AMC87208. Der AMC87208 verfügt über optionale Schaltkreise und Jumper, um den AMC87208 für verschiedene Anwendungen zu konfigurieren. Dieses EVM enthält den AMC87208, einen hochintegrierten Stromausgang- und Steuerungsbaustein, der für optische Netzwerkanwendungen optimiert ist. Das AMC87208 beinhaltet: Sechs dedizierte 16-Bit-Digital-Analog-Wandler (IDACs) mit Stromausgang, zwei dedizierte 16-Bit-Stromausgangs-DACs (IDAC+) und ein dedizierter 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 1 MSPS Mbit. Die IDAC+-Kanäle können für die Steuerung von Hochstromerzeugungsschaltungen konfiguriert werden.der ADC kann zur Überwachung externer und interner Signale verwendet werden. Der AMC87208 verfügt außerdem über einen Temperaturmonitor und eine hochpräzise interne Referenz, sodass in den meisten Anwendungen keine externe Referenz benötigt wird.

Merkmale
  • Sechs 16-Bit-Stromausgangs-DACs (IDACs)
  • Zwei 16-Bit-Stromausgang plus DACs (IDAC+s)
  • 12-Bit-Mehrkanal-ADC, 1 MSPS
  • I2C- oder SPI-Betrieb mit integriertem FTDI-Controller
  • Auf der Platine integrierte 1.8 V VIO-Versorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Das Benutzerhandbuch ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC87208EVM — AMC87208 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

AMC87208EVM — AMC87208 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos