AMC8V208EVM

AMC8V208EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC8V208EVM ist eine benutzerfreundliche Plattform zur Evaluierung der Funktionalität und Leistung des AMC8V208. Das AMC8V208EVM verfügt über optionale Schaltkreise und Jumper. Damit kann der Baustein AMC8V208für verschiedene Anwendungen konfiguriert werden. Dieses Evaluierungsmodul enthält den AMC8V208, einen hochintegrierten Stromausgangs- und Steuerungsbaustein, der für optische Netzwerkanwendungen optimiert ist.

Merkmale
  • Sechs 16-Bit-Stromausgangs-DACs (IDACs)
  • Zwei 16-Bit-Stromausgang plus DACs (IDAC+s)
  • MUXOUT-Pin
  • I2C- oder SPI-Betrieb mit integriertem FTDI-Controller
  • Auf der Platine integrierte 1,8 V VVIO-Versorgung
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
AMC8V208 — 16-Bit-, 8-Kanal-IDAC für bis zu 250 mA pro Kanal mit Überwachung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC8V208EVM — AMC8V208Evaluierungsmodul für 8-Kanal, 16-Bit, Stromausgangs-DACs

Unterstützte Produkte und Hardware

AMC8V208EVM — AMC8V208Evaluierungsmodul für 8-Kanal, 16-Bit, Stromausgangs-DACs
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
* EVM User's guide AMC8V208 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 01.10.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos