AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT

Von: Amazon
Jetzt bestellen

Überblick

Amazon Sidewalk ist ein sicheres und zuverlässiges Community-Netzwerk, das mit Amazon Sidewalk Bridges, wie z. B. kompatiblen Amazon Echo und Ring-Bausteinen, die Cloud-Konnektivität für IoT-Bausteine bereitstellt, Anwendungsfälle im Haus, im Gebäude, in der ganzen Nachbarschaft und sogar in der ganzen Stadt abdeckt. Amazon Sidewalk ermöglicht Konnektivität mit geringer Bandbreite und großer Reichweite zu Hause und darüber hinaus, indem es Bluetooth® mit geringem Energieverbrauch für die Kommunikation über kurze Entfernungen und Sub-1 GHz 915 MHz-Frequenzen für größere Entfernungen nutzt. Amazon Sidewalk nutzt kleine Teile der Internet-Bandbreite von Millionen von teilnehmenden Sidewalk Bridges, um weit verbreitete drahtlose Kommunikation bereitzustellen. Entwickler erhalten durch die erstklassige Unterstützung die Möglichkeit, intelligente Anwendungen, Dienste und Geräte zu entwickeln, mit denen die smarten Unternehmen, Häuser, Wohngebiete, Städte und Campusanlagen der Zukunft errichtet werden können. Damit ist die Aktivierung und Aufrechterhaltung der Cloud-Konnektivität kein Hindernis mehr, dem viel Beachtung geschenkt werden muss. Das TI Amazon Sidewalk Toolkit bietet die schnellste Möglichkeit, mit der Entwicklung von Amazon Sidewalk-fähigen Bausteinen zu beginnen. Das Toolkit enthält die für die Entwicklung notwendigen TI-Tools (Hardware, Software und Dokumentation) sowie einen direkten Link zum AWS IoT Core für Amazon Sidewalk.

Die SimpleLink™ CC1312R7, CC1352P7, CC2652R7und CC2652P7 Drahtlos-MCUs von TI unterstützen die folgenden Amazon Sidewalk-Protokolle:

  • Sub-1-GHz-FSK
  • Bluetooth Low Energy

Die Bausteine CC1312R7, CC1352P7, CC2652R7 und CC2652P7 sind Teil der SimpleLink Microcontroller (MCU)-Plattform, die aus Wi-Fi®, Bluetooth Low Energy, Sub-1 GHz, Thread, Zigbee® 802.15.4 und Host-MCUs besteht. Sie alle nutzen eine gemeinsame, einfach zu bedienende Entwicklungsumgebung mit einem Single-Core-Software-Development-Kit (SDK) und einem umfangreichen Toolset. Eine einmalige Integration der SimpleLink-Plattform ermöglicht es Ihnen, eine beliebige Kombination von Geräten aus dem Portfolio in Ihr Design einzubinden, sodass der Code zu 100 Prozent wiederverwendet werden kann, wenn sich Ihre Designanforderungen ändern. Die LaunchPad™ Development Kits von TI für den CC1352P7 und den CC2652R7 unterstützen die Programmierung und das Debugging von mit Code Composer Studio™ und IAR Embedded Workbench® integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs). TI bietet eine nahtlose Integration und Einrichtung von Amazon Sidewalk mit dem kürzesten Weg zu einer authentifizierten Entwicklungsumgebung.

Merkmale
  • Breitband-Antennenunterstützung für die Frequenzbänder Sub-1 GHz (einschließlich 915 MHz-Sidewalk Band) und 2,4 GHz 
  • Auf der Platine integrierter Emulator ermöglicht Ihnen einen problemlosen Einstieg in die Codeentwicklung
  • Alle IOs sind über Stiftleisten zugänglich, die mit dem LaunchPad/BoosterPack-Ökosystem kompatibel sind
  • Einfache und bequeme Inbetriebnahme mit Bluetooth Low Energy
    • Niedriger Standby-Strom von 0,85 μA (RTC ON, 80-KB-RAM und CPU-Retention) – (mehrjähriger Batteriebetrieb)
    • FSK-Langstreckenverbindung mit integrierten Leistungsverstärkern zur Reichweitenerhöhung
    • Für batteriebetriebene Geräte, geringe Leistungsaufnahme (mehrjähriger Betrieb mit AA)
  • Amazon Sidewalk Netzwerkparameter:
    • Frequenz: 915 MHz und 2,4 GHz
    • PHY-Durchsatz:
      • FSK – 50 kbit/s.
      • ‌Bluetooth Low Energy; 2 Mbit/s, 1 Mbit/s, 500 Kbit/s und 125 Kbit/s
    • Netzwerktyp: Stern
    • Frequenzsprungverfahren: Ja
    • Mehrere Sicherheits- und Verschlüsselungsstufen – siehe Amazon Sidewalk-Whitepaper
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1314R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu

 

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2642R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 352 kB Flas CC2652P7 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int CC2652R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie ein LP-CC1352P7 (FSK und Bluetooth Low Energy)  oder ein LP-CC2652R7 (nur Bluetooth Low Energy) LaunchPad-Development Kit
  2. Bestellen Sie ein Amazon Echo (4. Gen)
  3. Laden Sie das kostenlose Amazon Sidewalk SDK von TI herunter und installieren Sie es
  4. Folgen Sie den Anweisungen in der Kurzanleitung
  5. Sollten Sie Fragen haben, stellen Sie diese in unserem E2E Forum

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon developer site registration

Unterstützte Produkte und Hardware

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon developer site registration
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
Technischer Artikel How TI helps expand connectivity beyond the front door with Amazon Sidewalk PDF | HTML 21.09.2020
Anwendungshinweis Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 27.01.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LPSTK-CC1352R — SimpleLink™ Multiband CC1352R drahtloses MCU Launchpad™ SensorTag-Kit

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor Controller Studio
Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK — SimpleLink™ CC13xx- und CC26xx-Software Development Kit (SDK) SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK — Energieeffiziente SimpleLink™-Softwareentwicklungskits (SDKs)

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Amazon.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.