APPO-3P-DLP4710-D

Appotronics optische Module für die Anzeige mit DLP4710

Überblick

Appotronics ist ein unabhängiges Drittunternehmen mit Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von optischen Modulen, die DLP-Produkte verwenden. Ein Optikmodul ist eine kompakte Baugruppe, die aus einem Mikrospiegel-Array (DMD), einer Beleuchtungsquelle, optischen Bauteilen und der zugehörigen Mechanik besteht. Diese optischen Module sind für Display-Anwendungen mit DLP4710 ausgelegt. Die optischen Module und deren Spezifikationen werden von Drittunternehmen hergestellt und verwaltet, nicht von Texas Instruments. Es wird erwartet, dass die in dieser Liste enthaltenen Module derzeit von dem Drittunternehmen produziert werden.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

F18H — Dieses optische Modul unterstützt die 1080-p-Auflösung für Laser-TVs

Unterstützte Produkte und Hardware

F18H Dieses optische Modul unterstützt die 1080-p-Auflösung für Laser-TVs

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Appotronics Corporation Limited.
Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.