BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62

Jetzt bestellen

Überblick

Das Beagleboard.org BeagleMod AM62-MQ4-16 (Seeed Studio SKU: 102110879, UPC: 640265311116) ist ein eingebettetes Computing-Modul, das vollständig dem Standard Open Standard Modules™ V1.1 entspricht. Die Hardware integriert hauptsächlich das Texas Instruments AM6254, das sich für ein breites Spektrum von Anwendungen in der Industrie sowie im Automobilbereich eignet und gleichzeitig intelligente Funktionen sowie eine optimierte Stromversorgungsarchitektur bietet. Das hochgradig modulare Design ermöglicht es Kunden, verschiedene eingebettete Bausteine frei und flexibel zu erstellen sowie anzupassen.

Merkmale
  • Quad-64-Bit Arm® Cortex® A53
  • 2 GB DDR4, erweiterbar auf bis zu 4 GB
  • 16 GB eMMC, 32 kbit EEPROM
  • 30 mm x 45 mm, OSM-Größe M
  • FCC, CE, REACH, RoHS 
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM625 — SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von BeagleBoard.org Foundation

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62 — Beagleboard.org® Foundation BeagleMod® AM62 OSM-standardkonformes Modul auf Basis des AM62x

Unterstützte Produkte und Hardware

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62 — Beagleboard.org® Foundation BeagleMod® AM62 OSM-standardkonformes Modul auf Basis des AM62x

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an BeagleBoard.org Foundation.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.