BOOSTXL-AFE031-DF1

BOOSTXL-AFE031-DF1

Jetzt bestellen

Überblick

Das BOOSTXL-AFE031-DF1-Evaluierungsmodul enthält den AFE031, den integrierten Analog-Frontend-Baustein von TI für die Powerline-Kommunikation (PLC). In Kombination mit einem unterstützten C2000™ MCU LaunchPad™ Entwicklungskit bietet das BoosterPack™ Plug-in-Modul eine robuste Evaluierungsplattform für PLC-Anwendungen, insbesondere für SunSpec-Schnellabschaltung.

Merkmale
  • AFE031-basierter PLC-Transceiver für SunSpec-Schnellabschaltungsanwendungen
  • Integrierter Powerline-Treiber mit thermischem und Überstromschutz
  • Großer Ausgangsspannungshub: 12 Vpp bei 1,5 A mit 15 VDC Versorgungsspannung
  • Programmierbare Tx/Rx-Filter und Verstärkungssteuerung
  • C2000Ware Sende- und Empfangsbeispiele
DC/DC-Wandler
TPS62177 — Abwärtswandler 28 V, 0,5 A mit SNOOZE-Mode

 

Leistungsoperationsverstärker
AFE031 — Integriertes, analoges Frontend für Powerline-Kommunikation (PLC) zur Ansteuerung von lin mit niedri
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-AFE031-DF1 — SunSpec-kompatibles SPS BoosterPack™

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-AFE031-DF1 — SunSpec-kompatibles SPS BoosterPack™
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
Benutzerhandbuch BOOSTXL-AFE031-DF1 User's Guide 17.06.2019
Zertifikat BOOSTXL-AFE031-DF1 EU Declaration of Conformity (DoC) 25.04.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™-Development Kit für C2000™ Delfino™ MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
C2000WARE — C2000Ware für C2000-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos