BOOSTXL-DRV2625

BOOSTXL-DRV2625

Jetzt bestellen

Überblick

Der BOOSTXL-DRV2625 ist ein anwenderfreundliches Evaluierungsmodul (EVM), das den erweiterten Haptiktreiber DRV2625 mit linearem Resonanzaktuator (LRA) mit der kapazitiven Touch-Steuerung und -Schnittstelle MSP430FR2512 von CapTIvate kombiniert. Es kann zusammen mit dem LaunchPad-Entwicklungskit MSP430FR6989 verwendet werden, um schnell Ersatzdesigns für HMI-Tasten zu entwickeln.

Dieses BoosterPack umfasst vier kapazitive Touch-Tasten und einen montierten Z-Achsen-LRA, der mit fünf Demo-Wellenformen angesteuert wird, die im DRV2625-Speicher enthalten sind. Der LRA kann für eine anwendungsspezifische Evaluierung problemlos durch einen anderen Aktuator ersetzt werden.

Merkmale
  • 40-poliger BoosterPack-Standard zur Nutzung des LaunchPad-Ökosystems
  • Vier Touch-Tasten mit CapTIvate-Sensortechnologie
  • Fünf Demo-Haptikwellenformen, die auf dem DRV2625 vorinstalliert sind
  • Montierter Z-Achsen-LRA mit der Möglichkeit, andere Aktuatoren zu ersetzen
Haptik-Treiber
DRV2625 — Haptischer Treiber für ERM/LRA mit Wellenformbibliothek, automatischer Resonanzverfolgung und gering
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-DRV2625 — DRV2625 Haptics driver with MSP430 CapTIvate Touch BoosterPack

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-DRV2625 — DRV2625 Haptics driver with MSP430 CapTIvate Touch BoosterPack
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
Zertifikat BOOSTXL-DRV2625 EU Declaration of Conformity (DoC) 16.04.2020
Benutzerhandbuch DRV2625 Haptics BoosterPack Plug-In Module User's Guide 30.07.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos