BOOSTXL-DRV3245AQ1

BOOSTXL-DRV3245AQ1

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BOOSTXL-DRV3245AQ1 von Texas Instruments unterstützt Designer bei der Evaluierung von Betrieb und Leistung der Motor-Gate-Treiber DRV3245AQPHPRQ1. Das EVM nutzt eine kompakte und modulare Form für einfache Handhabung und ist zur Andockung mit kompatiblen LaunchPads von TI für ein komplettes Motorsteuerungssystem konzipiert. Der Baustein bietet in Verbindung mit einer MCU flexible Konfigurierbarkeit und kann einen Motor über eine benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche betreiben. Hinweis: Enthält weder das TMS570LS1224-Launchpad noch den empfohlenen Motor.

Merkmale
  • Betriebsspannung ab 4,5 V, abs. Grenzwert 45 V
  • Sechs N-Kanal-MOSFETs mit Low-Side-Stromüberwachung durch auf der Platine integrierte Shunt-Widerstände und Verpolungsschutz
  • Geschützte Phasenspannungen, die an Stiftleisten durch Teiler bereitgestellt werden
  • Anschlüsse für Hall- oder Encoder-Sensoreingang verfügbar
  • Kompatibel mit Hercules LAUNCHXL2-TMS57012-LaunchPad und vielen anderen LaunchPads von TI
BLDC-Treiber
DRV3245E-Q1 Batterie-Dreiphasen-Gate-Treibereinheit (GDU) (12 V), Grad 0, präzise Stromerfassung, für Automobil DRV3245Q-Q1 Batterie-Dreiphasen-Gate-Treibereinheit (GDU) (12 V), Grad 1, präzise Stromerfassung, für Automobil
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

BOOSTXL-DRV3245AQ1 ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-DRV3245AQ1 — DRV3245Q-Q1 Automotive 3-Phase Motor Gate Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

BOOSTXL-DRV3245AQ1 DRV3245Q-Q1 Automotive 3-Phase Motor Gate Driver Evaluation Module
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
Zertifikat BOOSTXL-DRV3245AQ1 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos