BOOSTXL-RS232

BOOSTXL-RS232

Jetzt bestellen

Überblick

Das BOOSTXL-RS232 ist ein BoosterPack™ Plug-in-Modul für ein TI LaunchPad™ Entwicklungskit. Der BOOSTXL-RS232 ermöglicht schnelles RS-232-Prototyping mit dem TRS3122E, dem branchenweit ersten induktorlosen RS-232-Transceiver mit 1,8 V. Die Platine ist mit einem DB-9-Steckverbinder und Standard-40-poligen Stiftleisten für das LaunchPad-Entwicklungskit ausgestattet. Diese bieten zusammen eine einfache Methode zum Anschluss an ein LaunchPad-Entwicklungskit und eine externe serielle RS-232-Schnittstelle. Das BoosterPack-Steckmodul ist außerdem mit Steckerleisten ausgestattet, mit denen die Treiber- und Empfängerausgänge des TRS3122E verschiedenen Universaleingängen und -ausgängen des Connected LaunchPad-Entwicklungskits zugewiesen werden können. Der BOOSTXL-RS232 ist für extrem niedrige Spannungspegel, sowohl Strom als auch Logik, geeignet und verfügt über eine Abschaltfunktion für Energieeinsparung. Die Verbindung des DB-9-Ports wird über den ungültigen TRS3122E-Pin überwacht.

Merkmale
  • Abschaltautomatik plus
  • Niedriger Abschaltstrom von 0,5 µA
  • Fähigkeit zur Umsetzung von 1v8- oder 3v3-TTL-Logik in ±5-V-RS-232-Signal
  • Zwei Kanäle für serielles RX/TX und Flusssteuerung (CTS/RTS)
  • DB-9-Port-Verbindungsüberwachung
  • Kompatibel mit einem breiten Spektrum an TI-LaunchPads
  • Integrierte LEDs, die mit den RS-232-Signalwegen verbunden sind
RS-232-Transceiver
TRS3122E — 1,65- bis 5,5-V-1Mbps-RS-232-Leitungstreiber/‑empfänger mit Logik-Versorgungs-Pin und +/-15-kV-IEC-E
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-RS232 — TRS3122E: RS-232-Transceiver-BoosterPack™-Einsteckmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00300 — Referenzdesign für isolierte Stromversorgungsarchitektur für Kommunikations- und analoge Eingangs-/A
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-RS232 — TRS3122E: RS-232-Transceiver-BoosterPack™-Einsteckmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00300 — Referenzdesign für isolierte Stromversorgungsarchitektur für Kommunikations- und analoge Eingangs-/A
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat BOOSTXL-RS232 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 02.01.2019
Benutzerhandbuch RS232 BoosterPack™ Getting Started Guide 08.12.2016
Benutzerhandbuch RS232 BoosterPack Hardware 28.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos