BOOSTXL-TLC6946EVM

BOOSTXL-TLC6946EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLC6946-Evaluierungsmodul (BOOSTXL-TLC6946EVM) ist eine Referenz für die technische Demonstration und Evaluierung des 16-kanaligen Konstantstrom-LED-Treibers mit 32-fachem Multiplexing und 16-Bit-ES-PWM TLC6946. Das BOOSTXL-TLC6946EVM verwendet drei TLC6946-Bausteine zur Ansteuerung von 16 RGB-LEDs, von denen jeder eine Farbe steuert. Darüber hinaus bietet das EVM die Funktion zur Überprüfung der LED-Open Detection (LOD) und des IREF-Widerstands-Kurzschlussschutzes (ISP).

Merkmale
  • Integrierter 16-Kbit-Speicher unterstützt 32-faches Multiplexing
  • Verbesserte Schaltung für bessere Leistung von LED-Displays
  • Integrierte serielle Hochgeschwindigkeitsdatenschnittstelle
  • Diagnose- und Schutzfunktionen
  • Intelligenter Stromsparmodus
Treiber für LED-Displays
TLC6946 — LED-Treiber mit Konstantstrom, 16 Kanälen und 16-Bit-ES-PWM mit 32 Multiplexing TLC6948 — LED-Treiber mit Konstantstrom, 16 Kanälen und 16-Bit-ES-PWM mit 48 Multiplexing
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-TLC6946EVM — TLC6946 16-Kanal 32 Multiplexing, 16 Bit ES-PWM Evaluierungsmodul für Konstantstrom-LED-Treiber

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-TLC6946EVM — TLC6946 16-Kanal 32 Multiplexing, 16 Bit ES-PWM Evaluierungsmodul für Konstantstrom-LED-Treiber
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
* EVM User's guide TLC6946 Evaluation Module User's Guide 24.05.2018
Zertifikat BOOSTXL-TLC6946EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos