BOOSTXL-TPS65033

BOOSTXL-TPS65033

Jetzt bestellen

Überblick

Das kundenseitig programmierbare Boosterpack TPS650330 verwendet das MSP430F5529-Startprogramm für die Kundenprogrammierung von nicht flüchtigen Speichern des Power-Management-IC TPS650330-Q1. Der BOOSTXL-TPS65033 verfügt über einen Sockel zum Programmieren von Baugruppen vor dem Verlöten auf eine Kundenplatine.

Merkmale
  • Programmierung
  • Konfigurierbare Spannungsausgänge
  • Ein-/Ausschaltreihenfolge
  • I²C-Kommunikation und -Regler
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650320-Q1 — 18-V-PMIC, 800 mA, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobili TPS650330-Q1 — 18-V-PMIC, 1,5 A, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobilin TPS650331-Q1 — 18-V-PMIC mit 3 Abwärtswandlern und 1 LDO für Kameramodule bis zu ASIL B TPS650332-Q1 — 18-V-PMIC mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobilindustrie TPS650333-Q1 — 18-V-PMIC mit 3 Abwärtswandlern und 1 LDO für Kameramodule bis zu ASIL B
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-TPS65033 — TPS65033x Kundenprogrammierung BoosterPack™

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-TPS65033 — TPS65033x Kundenprogrammierung BoosterPack™
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
Benutzerhandbuch TPS65033x Programming Board Users Guide (Rev. A) PDF | HTML 19.10.2020
Zertifikat BOOSTXL-TPS65033 EU Declaration of Conformity (DoC) 18.06.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit für USB

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos