BQ21040EVM-777

BQ21040EVM-777

Jetzt bestellen

Überblick

Die Bausteine der Serie bq2404x sind hochintegrierte lineare Li-Ion-Ladegeräte für portable Anwendungen mit begrenztem Platz. Die Geräte werden entweder über einen USB-Anschluss oder einen Netzadapter betrieben und verfügen über einen einzelnen Stromausgang zum Aufladen des Akkus. Eine Systemlast kann parallel zum Akku geschaltet werden, solange die durchschnittliche Systemlast nicht das vollständige Laden des Akkus während des 10-Stunden-Sicherheitstimers verhindert. Die Ladeleistungsstufe und die Ladestrommessungsfunktionen sind vollständig integriert. Die Laderfunktion verfügt über hochgenaue Strom- und Spannungsregelkreise, Ladestatusanzeige und Ladeabschluss. Der Vorladestrom- und der Abschlussstrom-Schwellenwert werden über einen externen Widerstand auf dem bq24040 programmiert. Der Schnellladestromwert ist ebenfalls über einen externen Widerstand programmierbar.

Merkmale
  • Der 5-V-Eingang wird entweder über den USB-Anschluss oder den Netzadapter betrieben
  • Einzelleistungsausgang mit 1 % Genauigkeit der Batteriespannungsregelung
  • Li-Ion- und Li-Pol-Ladegerät mit 4,2 V
  • 6,6-V-Überspannungsschutz; 125 °C thermische Regulation; 10 Stunden fester Sicherheitstimer
  • Verfügbar in kleinen SOT-23-Gehäusen
Batterielader-ICs
BQ21040 — Batterielader, Li-Ion und Li-Polymer, 1 Zelle, 0,8 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ21040EVM-777 — BQ21040 0,8-A Einzel-Eingang, Einzel-Zellen-Li-Ion-Batterielader – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ21040EVM-777 — BQ21040 0,8-A Einzel-Eingang, Einzel-Zellen-Li-Ion-Batterielader – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide bq21040 0.8-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger EVM User's Guide 21.03.2016
Zertifikat BQ21040EVM-777 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos