BQ21088EVM

BQ21088EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ21088 Evaluierungsmodul (EVM) zum Evaluieren des BQ21088-Bausteins. Der BQ21088-Baustein ist ein integrierter Batterielademanagement-IC, welcher die gängigsten Funktionen für am Körper tragbare Geräte integriert: Lineares Ladegerät, geregelter Ausgang, manuelle Rücksetzung mit Zeitschaltuhr, Versandmodus, Abschaltmodus und erweiterter Strompfad. Der niedrige Ruhestrom (IQ) während des Betriebs und der Abschaltung ermöglicht eine maximale Batterielebensdauer. Das EVM unterstützt Ladeströme bis zu 1 A und SYS-Ströme bis zu 3 A. Es bietet einen externen MR zur Evaluierung der Drucktastenfunktionalität des Bausteins, eine TS-Potenziometer-Schaltung zur Evaluierung der TS-Funktionalität und einen USB2ANY-Port für I2C-Schnittstellenfunktionen. Das EVM umfasst außerdem einen diskreten LDO-Regler für digitale Pull-up-Schienen mit Jumpern für die Konfigurierbarkeit.

Merkmale
  • Vollständig konfigurierbarer linearer 1 A-Batterielader
  • Erweiterter Leistungszweig für die Stromversorgung des Systems entweder über Batterie oder Adapter
  • Versandmodus mit niedrigem IQ und Abschaltmodus für lange Haltbarkeit
  • Batteriespannungsregelung auf 0,5 % genau
  • Zeitschaltuhren für Drucktaster
  • Kompatibel mit Solar- und Hochimpedanzeingangsquellen
Batterielader-ICs
BQ21088 — Linearer 1-A-Einzelzellen-Batterielader mit I2C, 5-V-Eingang, PowerPath, Transportmodus und Batterie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ21088EVM — BQ21088 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ21088EVM — BQ21088 evaluation module
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
* EVM User's guide BQ21088 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 29.10.2024
Zertifikat BQ21088EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 04.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos