BQ24010EVM

BQ24010EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The bq24010EVM is an evaluation tool for the bq24010 linear single-cell Li-Ion charger with integrated FET and current sense in 3x3mm2 QFN package. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24010 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1.0 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7A.

Batterielader-ICs
BQ24010 — Einzelliger linearer 1-A-Li-Ion-Akkulader, mit AC-Erkennung und Temperaturerfassung in einem QFN-11-
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24010EVM — BQ24010 1-A Li-Ion Charger Evaluation Module with Power-Good, Temp. Sense

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24010EVM — BQ24010 1-A Li-Ion Charger Evaluation Module with Power-Good, Temp. Sense
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
* EVM User's guide 1-A Single-Chip Li-Ion & Li-Pol Charge Management IC w/Integrated PowerFET (Rev. A) 29.10.2002
Zertifikat BQ24010EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos