BQ24020EVM

BQ24020EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The bq24020EVM is an evaluation tool for the bq24020 linear single-cell Li-Ion charger with autonomous USB and AC adapter power management in 3x3mm2 QFN package. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24020 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1.0 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7A.

Batterielader-ICs
BQ24020 USB-/AC-Adapter 1 Li-Ion-Zellen-Ladegerät mit zwei Eingängen, mit Ladeaktivierung und Temperaturerfa
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24020EVM — bq24020 bqTINY-II Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24020EVM bq24020 bqTINY-II Evaluation Module
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
Anwendungshinweis QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 06.12.2023
Zertifikat BQ24020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos